Opublikuj swoje produkty
120400 Umywalka ścienna PMR XS
DELABIE

120400 Umywalka ścienna PMR XS

Umywalka ścienna. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1¼". Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,9 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 3411400015]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna