Opublikuj swoje produkty
120490 Umywalka wpuszczana w blat HEMI Ø385
DELABIE

120490 Umywalka wpuszczana w blat HEMI Ø385

Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa. Wewnętrzna średnica umywalki: 385 mm. Średnica otworu do wykonania w blacie: 400 mm do instalacji wpuszczanej w blat, 380 mm do instalacji podblatowej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 1,6 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0213490201]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120490
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna