Opublikuj swoje produkty
120830 Umywalka wisząca UNITO
120830 Umywalka wisząca UNITO
120830 Umywalka wisząca UNITO
    DELABIE

    120830 Umywalka wisząca UNITO

    Umywalka mocowana na ścianie, 395 x 350 mm. Prosty i ponadczasowy kształt. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,3 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120830
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna