Opublikuj swoje produkty
121180BK Umywalka ścienna MINI BAILA
121180BK Umywalka ścienna MINI BAILA
    DELABIE

    121180BK Umywalka ścienna MINI BAILA

    Umywalka ścienna. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110). Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,1 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny121180BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)4.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna