Opublikuj swoje produkty
121370 Umywalka do WC LAVANDO
121370 Umywalka do WC LAVANDO
    DELABIE

    121370 Umywalka do WC LAVANDO

    Umywalka do WC, 450 x 300 mm. Designerska umywalka. Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,2 kg.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny121370
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)3.81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna