Opublikuj swoje produkty
121440 Umywalka wisząca FRAJU PMR
DELABIE

121440 Umywalka wisząca FRAJU PMR

Umywalka mocowana na ścianie, 620 x 505 mm. Umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: komora 1,2 mm i rant 1,5 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 5 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121440
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)505
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna