Opublikuj swoje produkty
121720 Umywalka na postumencie REDO-T
DELABIE

121720 Umywalka na postumencie REDO-T

Umywalka na postumencie, wysokość 830 mm. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Prawdziwy element dekoracyjny. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 14 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121720
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna