Opublikuj swoje produkty
121800 Umywalka wisząca FACIL
DELABIE

121800 Umywalka wisząca FACIL

Umywalka mocowana na ścianie, 360 x 390 mm. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Prosta i elegancka estetyka. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,1 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0211080006]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121800
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna