Opublikuj swoje produkty
121830BK Umywalka ścienna UNITO
DELABIE

121830BK Umywalka ścienna UNITO

Umywalka ścienna, 395 x 405. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110). Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,6 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121830BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)395
  • Głębokość (mm)405
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)3.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna