Opublikuj swoje produkty
132306 Umywalka wisząca MINERALCAST dla osób z niepełnosprawnością
132306 Umywalka wisząca MINERALCAST dla osób z niepełnosprawnością
132306 Umywalka wisząca MINERALCAST dla osób z niepełnosprawnością
132306 Umywalka wisząca MINERALCAST dla osób z niepełnosprawnością
132306 Umywalka wisząca MINERALCAST dla osób z niepełnosprawnością
    DELABIE

    132306 Umywalka wisząca MINERALCAST dla osób z niepełnosprawnością

    Umywalka mocowana na ścianie, 785 x 545 x 170 mm. Zintegrowane uchwyty boczne służą jako uchwyty do podtrzymywania się lub jako wieszaki na ręczniki. Proste i opływowe kształty. MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej. Przystosowana do użytku w budynkach użyteczności publicznej lub środowisku szpitalnym. Płytka umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie. Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla ułatwienia obsługi i odpowiedniej higieny. Przyjemna w dotyku. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Odcień bieli: RAL 9016. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 21,5 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny132306
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)785
    • Głębokość (mm)545
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień naturalny akrylowy
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWash Water Troughs
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna