Opublikuj swoje produkty
162500 Moduł KOMPACT - Umywalka i WC wiszące
DELABIE

162500 Moduł KOMPACT - Umywalka i WC wiszące

Moduł ze zbiornikiem: umywalka i WC wiszące na środku oraz wnęka na papier toaletowy.

Montaż ścienny z 3 panelami dostępu: 2 po bokach i 1 na górze, śruby antykradzieżowe TORX.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 2 mm.

Zaokrąglone kanty i krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Przystosowany do zakładów karnych, komisariatów policji itp.

WC jest całkowicie przyspawane do umywalki, brak śrub: ułatwia to czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotów.

Umywalka wyposażona w zawór czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, ze stali nierdzewnej, czas wypływu ~7 sekund, Z1/2″.

WC wyposażone w zbiornik o pojemności 6 litrów.

Przyłącza wody: umywalka Z1/2", WC Z3/8".

Podtynkowy, poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Dostarczany z syfonem do umywalki.

Prosta instalacja: jeden odpływ do WC i umywalki, dopływ i odpływ wody z zamontowanymi przyłączami.

Waga: 36 kg.

30 lat gwarancji.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny162500
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)724
  • Głębokość (mm)614
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)30171
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna