Opublikuj swoje produkty
20164T1 Elektroniczna bateria TEMPOMATIC MIX do umywalki
DELABIE

20164T1 Elektroniczna bateria TEMPOMATIC MIX do umywalki

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki. Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką H.160 L.160. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na około ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia. Korpus z chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu. Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100. Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8". Antyblokada wypływu. Elektrozawory przed komorą mieszania się wody. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria jednootworowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją. Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu: - tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie. - tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub automatyczne po 30 min wypływu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok baterii.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20164T1
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)287
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)212
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2434
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna