Opublikuj swoje produkty
2221L Bateria mechaniczna do umywalki
DELABIE

2221L Bateria mechaniczna do umywalki

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.60 L.100 wyposażona w sitko higieniczne. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Uchwyt Higiena. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W⅜". Wzmocnione mocowanie. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2221L
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)152
  • Szerokość (mm)52
  • Głębokość (mm)149
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)977
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna