Opublikuj swoje produkty
2445EP Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki
2445EP Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki
2445EP Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki
    DELABIE

    2445EP Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

    Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Ścienna bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 wyposażoną w sitko higieniczne. Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji. Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt ażurowy. Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do wymogów szpitalnych. Filtry i zawory zwrotne. Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2445EP
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)293
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1621
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 15
    • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna