Opublikuj swoje produkty
2446 Mechaniczna bateria do umywalki
DELABIE

2446 Mechaniczna bateria do umywalki

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt ażurowy. Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2446
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)230
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1534
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna