Opublikuj swoje produkty
2521 Bateria mechaniczna do umywalki
2521 Bateria mechaniczna do umywalki
    DELABIE

    2521 Bateria mechaniczna do umywalki

    Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135 wyposażona w sitko higieniczne. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach. Uchwyt ażurowy. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W⅜". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2521
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)176
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna