Opublikuj swoje produkty
2539S Mechaniczna bateria natryskowa
DELABIE

2539S Mechaniczna bateria natryskowa

Jednouchwytowa, ścienna mechaniczna bateria natryskowa. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2539S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)142
  • Szerokość (mm)214
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1658
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna