Opublikuj swoje produkty
2551 Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem
2551 Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem
    DELABIE

    2551 Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem

    Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem, zestaw 2/2. Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40. Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową. Pełny uchwyt. Do skompletowania z wylewką natryskową. Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxu, z wyjściem ściennym w postaci kolanka. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2551
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)166
    • Szerokość (mm)166
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1264
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela