Opublikuj swoje produkty
2621EP Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki
2621EP Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki
2621EP Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki
    DELABIE

    2621EP Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

    Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110. Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt. Bateria bez ciągadła i korka. Obrotowe wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2621EP
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)255
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)845
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 15
    • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna