Opublikuj swoje produkty
2621MINI Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
DELABIE

2621MINI Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80. Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 4 l/min. Pełny uchwyt. Bateria bez ciągadła i korka. Obrotowe wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją. Model jest również dostępny w wersji z miedzianymi rurkami.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2621MINI
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)179
  • Szerokość (mm)53
  • Głębokość (mm)254
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)808
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna