Opublikuj swoje produkty
3453 Samoprzylepne lustro nietłukące Inox H.600 mm
3453 Samoprzylepne lustro nietłukące Inox H.600 mm
3453 Samoprzylepne lustro nietłukące Inox H.600 mm
    DELABIE

    3453 Samoprzylepne lustro nietłukące Inox H.600 mm

    Prostokątne lustro z bakteriostatycznego, polerowanego Inoxu 304. Grubość Inoxu: 1 mm. Samoprzylepne. Należy mocować na płaskiej powierzchni. Nietłukące się. Wymiary: 1 x 400 x 600 mm. Nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3453
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2334
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna