Opublikuj swoje produkty
388MCHLH Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX
DELABIE

388MCHLH Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalek częściowo zabudowanych.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny388MCHLH
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)222
  • Szerokość (mm)68
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1796
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna