Opublikuj swoje produkty
430026 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru
430026 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru
430026 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru
430026 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru
430026 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru
    DELABIE

    430026 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru

    Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6V. Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu. Płyta uruchamiająca 145 x 145 z wykończeniem ze stali nierdzewnej malowanej białym epoksydem i wbudowaną elektroniką. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. 3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru). Tryb intensywny (wyłączność DELABIE): - Krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku. - Spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu. Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie. Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji. Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, filtrem i zaworem odcinającym. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 543006 w przypadku pisuarów Ø35, 543006D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430PBOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny430026
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUrinal valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)144
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)405
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna