Opublikuj swoje produkty
452150 Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC
452150 Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC
452150 Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC
    DELABIE

    452150 Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC

    Elektroniczny, zaścienny zestaw natryskowy. Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną. Do ściany ≤ 155 mm. Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2". Transformator 230/12 V. 2 tryby funkcjonowania: - automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności. - ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund. Wypływ 20 l/min. Lity, chromowany mosiądz. Rozeta zintegrowana ze ścianą. Do ściany ≤ 155 mm. Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy. Zawór natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny452150
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)662
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna