Opublikuj swoje produkty
452565 Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC
DELABIE

452565 Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC

Elektroniczny, podtynkowy zawór natryskowy. Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną. Instalacja podtynkowa. Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2". Transformator 230/12 V. 2 tryby funkcjonowania: - automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności. - ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund. Wypływ 20 l/min. Lity, chromowany mosiądz. Zawór natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny452565
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)65
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)744
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna