Opublikuj swoje produkty
464300 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym
464300 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym
464300 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym
    DELABIE

    464300 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym

    Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Elektroniczna płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanym przyciskiem. Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających. Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: - Kołnierz z uszczelką. - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm). - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. - Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ. - Zintegrowana i dostępna od przodu elektronika. - Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. Uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone poprzez naciśnięcie przycisku na bocznej płycie. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. Niezależny przycisk: spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu. „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l). 3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC). Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) od ostatniego uruchomienia. Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny464300
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1647
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela