Opublikuj swoje produkty
464SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
    DELABIE

    464SBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC

    Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2. Do bezzbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Kompatybilna z armaturą elektroniczną do WC. Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V (dostarczony kabel i transformator). Kołnierz z uszczelką. Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel). Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 93 mm). Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i elektronika. Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki. Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych. Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 464000, 464050, 465000 lub 465050.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny464SBOX
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)276
    • Szerokość (mm)225
    • Głębokość (mm)211
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)773
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela