Opublikuj swoje produkty
479412 Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów
479412 Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów
    DELABIE

    479412 Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów

    Natynkowy, elektroniczny zawór spłukujący do pisuarów, ze zintegrowanymi bateriami. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V. Instalacja natynkowa. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. 3 programy (regulowana objętość spłukiwania w zależności od typu pisuaru). Tryb intensywny (wyłączność DELABIE): - krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku - dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu. Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie. Przystosowany do wody deszczowej. Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji. Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ. Jednolity korpus z chromowanego metalu. Przyłącze Z1/2". Zawór kątowy Ø35 z dopływem podtynkowym, z rurką i króćcem. Do pisuarów standardowych: odstęp 50 mm od ściany. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny479412
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUrinal valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)151
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1293
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna