Opublikuj swoje produkty
490006 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490006 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490006 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
    DELABIE

    490006 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

    Stojąca bateria elektroniczna do umywalki. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus z chromowanego Inoxu. Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny490006
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)957
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna