Opublikuj swoje produkty
493400 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
493400 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
493400 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
493400 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
    DELABIE

    493400 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

    Ścienna bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2. Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności umieszczony optymalnie na końcu wylewki. Korpus L.160 mm z chromowanego Inoxu. Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami. Zawory odcinające. Mocowanie ścienne. Podtynkowe przyłącza wody 1/2". Możliwość doprowadzenia wody z góry lub z dołu. Antyblokada wypływu. Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać razem z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 484012.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny493400
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1328
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna