Opublikuj swoje produkty
510042N Podwójny hak na ręcznik
DELABIE

510042N Podwójny hak na ręcznik

Podwójny hak na ubrania. Biały wieszak ścienny z poliamidu o wysokiej odporności (Nylon). Rurka Ø10. Wieszak łazienkowy z niewidocznymi mocowaniami. Wymiary: Ø62 x 42 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510042N
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)62
  • Szerokość (mm)62
  • Głębokość (mm)42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNylon
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)32
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna