Opublikuj swoje produkty
510461S Ścienny pojemnik na odpady, Inox 304, 25 litrów
510461S Ścienny pojemnik na odpady, Inox 304, 25 litrów
510461S Ścienny pojemnik na odpady, Inox 304, 25 litrów
    DELABIE

    510461S Ścienny pojemnik na odpady, Inox 304, 25 litrów

    Ścienny, prostokątny pojemnik z Inoxu na zużyte ręczniki papierowe i papier. Model mocny. Pojemność: 25 litrów. Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304, satynowy. Grubość Inoxu: 1 mm. Wymiary: 155 x 355 x 460 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510461S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna