Opublikuj swoje produkty
510621 Suszarka do rąk ultraszybka SPEEDJET z filtrami i zbiornikiem
DELABIE

510621 Suszarka do rąk ultraszybka SPEEDJET z filtrami i zbiornikiem

Suszarka do rąk z dwustronnym wydmuchem powietrza SPEED JET, wykończenie szary metalik. Ultraszybka, elektryczna suszarka do rąk: suszenie w 10 do 18 sekund. Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę : ułatwiona obsługa i czyszczenie. Przycisk ON/OFF: łatwa obsługa. Antybakteryjny filtr powietrza i filtr węglowy. Automatyczna suszarka do rąk na detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji lub po 18 sekundach suszenia. Ekran LCD z rysunkową instrukcją obsługi i automatycznym wygaszaczem ekranu. Typ silnika : brushless odporny na zużycie. Oszczędność energii: moc 850 W. Bez elementów grzewczych. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Natężenie wydmuchu powietrza: 42 l/s. Prędkość powietrza: 310 km/h. Poziom hałasu: 75-80 dBA. Wymiary: 250 x 292 x 650 mm. Waga: 11,4 kg. Klasa I, IP22. CE. 3 lata gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510621
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna