Opublikuj swoje produkty
510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk
510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk
510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk
510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk
510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk
510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk
    DELABIE

    510622 Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - połysk

    Suszarka do rąk HIGHFLOW z intensywnym nadmuchem. Model o mocnej konstrukcji. Centralnie ulokowana, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością ponad 230 km/h. Ultraszybka elektryczna suszarka do rąk: suszenie dłoni w 10 do 12 sekund. Możliwość ustawienia ciepłego lub zimnego nadmuchu powietrza za pomocą niewidocznego z zewnątrz przełącznika. Suszarka uruchamia się automatycznie dzięki detekcji na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie wykrycia pracy ciągłej przekraczającej 60 sekund. Bakteriostatyczny Inox 304 w połysku. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa obudowa. Grubość Inoxu: 1 mm. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Poziom hałasu: 82 dBA. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Klasa I, IP23. CE. 3 lata gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510622
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)267
    • Szerokość (mm)239
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1040
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC001212
    • Nazwa ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna