Opublikuj swoje produkty
511516W Uchylna poręcz łukowa Basic biała L. 760 mm
DELABIE

511516W Uchylna poręcz łukowa Basic biała L. 760 mm

Uchylna poręcz łukowa Basic, Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Poręcz do WC lub natrysku z Inoxu epoksyd biały. Widoczne mocowanie płytą montażową Inox na 6 otworów. Grubość płyty: 3,5 mm. Wymiary: 760 x 300 x 100 mm. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511516W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna