Opublikuj swoje produkty
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
    DELABIE

    511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm

    Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility.

    Helps the user stand and move safely in the shower or bath.

    Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish.

    Can be installed with upright bar on the left or right.

    Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points.

    Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

    Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls.

    Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

    38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

    Concealed fixings.

    Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

    Dimensions: 1,000 x 750mm.

    Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

    30-year warranty. CE marked.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511972C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011003
    • Nazwa ETIMWall grab handle/rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna