Opublikuj swoje produkty
512031P Elektroniczny, stojący dozownik mydła TEMPOMATIC 4
512031P Elektroniczny, stojący dozownik mydła TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    512031P Elektroniczny, stojący dozownik mydła TEMPOMATIC 4

    Elektroniczny, stojący dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego. Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień. Wylewka z chromowanego Inoxu 304. Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła. Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, wyjmowany zbiornik do montażu pod umywalką. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym. Długość wylewki: 111 mm. Dostarczany ze zbiornikiem o pojemności 1 litr. 30 lat gwarancji. CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512031P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)121
    • Szerokość (mm)111
    • Głębokość (mm)121
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)749
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna