Opublikuj swoje produkty
512067S Okapnik
DELABIE

512067S Okapnik

Okapnik do dozownika mydła lub żelu wodno-alkoholowego. Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy, polipropylen. Okapnik przystosowany do zbierania pozostałości żelu. Do dozowników mydła 51058... i 512066... 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny512067S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)176
  • Szerokość (mm)104
  • Głębokość (mm)102
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.177
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna