Opublikuj swoje produkty
512521BK Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący
512521BK Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący
    DELABIE

    512521BK Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący

    Elektroniczny, stojący dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego). Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień. Wylewka z czarnego Inoxu 304. Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła. Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, wkręcany zatrzaskowo zbiornik do montażu pod umywalką. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6V. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym). Długość wylewki: 105 mm. W zestawie zbiornik o pojemności: 0,5 litra. 30 lat gwarancji. CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512521BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)121
    • Szerokość (mm)37.3
    • Głębokość (mm)99
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)758
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna