Opublikuj swoje produkty
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
    DELABIE

    543000 Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów

    Stelaż do pisuarów Ø35, zestaw 1/2. Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej. Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych. Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm. Regulacja wysokości od 0 do 200 mm. Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką i rurka Ø35 z elementem łączącym. Dostarczany wstępnie zmontowany. Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg). Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm. Dostarczany ze skrzynką podtynkową. Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie transformator zewnętrzny i kabel o długości 5 m). Akcesoria podłączeniowe i armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny543000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuStelaże
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1105
    • Szerokość (mm)526
    • Głębokość (mm)359
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)11307
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011370
    • Nazwa ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 13 13
    • OmniClass TitleWall Mounted Water Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela