Opublikuj swoje produkty
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
    Black powder-coated steel frame:
    - With large feet for fixing to load-bearing floors.
    - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
    - Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
    - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
    - ABS soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions.
    Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework.
    - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valve.
    - Compatible with 230/6V mains supply.
    - Backflow prevention device inside the housing.
    - Integrated stopcock and flow rate regulation.
    Supplied pre-mounted.
    30-year warranty.

    Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny564005
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuStelaże
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1088
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)383
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)14794
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017130
    • Nazwa ETIMMounting frames for reception devices/taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Białoruś
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Bośnia i Hercegowina
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bułgaria
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Chorwacja
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Cypr
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Czarnogóra
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czechy
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Dania
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Estonia
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Finlandia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Francja
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Grecja
    Gambia
    Wenezuela