Opublikuj swoje produkty
6611 Ścienny pojemnik na odpady z zapadnią i zamkiem, Inox, 16 litrów
DELABIE

6611 Ścienny pojemnik na odpady z zapadnią i zamkiem, Inox, 16 litrów

Ścienny, prostokątny pojemnik na zużyte ręczniki i papier. System mocowania worka na odpady wewnątrz pojemnika. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Klapka Inox błyszczący. Pojemność: 16 litrów. Grubość Inoxu: 1 mm. Wykończenie: Inox błyszczący. Wymiary: 130 x 275 x 475 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6611
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)472
  • Szerokość (mm)278
  • Głębokość (mm)136
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4497
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna