Opublikuj swoje produkty
6612 Ścienny pojemnik na odpady z zapadnią i zamkiem, Inox, 16 litrów
DELABIE

6612 Ścienny pojemnik na odpady z zapadnią i zamkiem, Inox, 16 litrów

Ścienny, prostokątny pojemnik na zużyte na ręczniki papierowe i papier. System mocowania worka na odpady wewnątrz zasobnika. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Klapka Inox błyszczący. Pojemność: 16 litrów. Grubość metalu: 1 mm. Wykończenie: epoksyd biały. Wymiary: 130 x 275 x 475 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6612
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)472
  • Szerokość (mm)278
  • Głębokość (mm)136
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4497
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna