Opublikuj swoje produkty
-
-
    DELABIE

    -

    -
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74250015
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)133
    • Szerokość (mm)59.25
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1113
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010938
    • Nazwa ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna
    Australia
    Irlandia
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Nowa Zelandia
    Wielka Brytania