Opublikuj swoje produkty
748150 Zawór czasowy TEMPOSTOP TC
DELABIE

748150 Zawór czasowy TEMPOSTOP TC

Zaścienny zawór czasowy do umywalki, z ruchomą wylewką, do montażu w szachcie technicznym. Czas wypływu ~15 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu. Przystosowany do zlewozmywaków. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny748150
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)176
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)196
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)444
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna