Opublikuj swoje produkty
752000 Rurka zasilająca
DELABIE

752000 Rurka zasilająca

Rurka zasilająca do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem. Typ ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 lub Blagnac 3560. DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim lub Neiße. IDEAL STANDARD Pindard. LAUFEN Como. NOVOBOCH Oural 600. PORCHER Axif. SELLES Euroline. SPHINX Eurobase. VILLEROY & BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta. W½" Ø35. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny752000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)58
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)98
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna