Opublikuj swoje produkty
761000 System spłukiwania TEMPOFLUX 1
DELABIE

761000 System spłukiwania TEMPOFLUX 1

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Instalacja natynkowa. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Zawór antyskażeniowy. Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu. Dopływ kątowy Z3/4". Z nakrętką Ø28. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/sprzy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do wody deszczowej. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny761000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna