Opublikuj swoje produkty
761627 System spłukiwania TEMPOFLUX 1
DELABIE

761627 System spłukiwania TEMPOFLUX 1

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Płyta przyciskowa 220 x 170 mm ze stali nierdzewnej. Uniwersalana skrzynka podtynkowa. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Zawór antyskażeniowy. Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ. Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk. Dopływ liniowy Z3/4". Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do wody deszczowej. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Ten nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny761627
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)220
  • Szerokość (mm)170
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1493
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela