Opublikuj swoje produkty
763030 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC
763030 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC
763030 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC
    DELABIE

    763030 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

    Płyta uruchamiająca i podtynkowy zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Płyta uruchamiająca 205 x 190 mm z czarnego szkła. Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami. Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Delikatne uruchamianie. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Prostokątny design. Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową 763BOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny763030
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)188
    • Szerokość (mm)205
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlack glass
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)662
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela