Opublikuj swoje produkty
792410 Panel natryskowy SECURITHERM
DELABIE

792410 Panel natryskowy SECURITHERM

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy.
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V.
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm.
Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy.
Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny792410
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1050
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)124
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4236
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna